Danfoss logo
145B5000

Akva Vita II S, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: PM2

145B5000

Produkta veids: Akva Vita II S, Tips 1, 6 bar, 110 °C, PM2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
AprakstsAkva Vita II S bez vāciņa
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]618 mm
Augstums bez vāciņa [mm]618 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kapacitāte [kW] [Max]41 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]32 kW
DHW kontroles veidsFlow control
DHW kontroliera nosaukumsPM2
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]300 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]285 mm
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionAkva Vita II S XB06H26 PM2/Sikk.v.
Material Description (Short TeAkva Vita S, Type 1
Nominālais spiediens, primārais [bāri]6 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]535 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Vita II S
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars22 Kilogram
Neto svars20 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm