Danfoss logo
004U8950 - Termix VMTD-N-B-2

Termix VMTD-N-B, Tips 3, Apkures kontroliera nosaukums: AVPL, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

144B3856

Produkta veids: Termix VMTD-N-B, Tips 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsDelta p kontrolieris un zonas vārsts
Apkures kontroliera nosaukumsAVPL
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsTermix VMTD-N-B-3 with zone valve
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]700 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]0.5 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW HEX tipsT22-2 26/26 G3/4" VP
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums bez vāciņa [mm]200 mm
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]300 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VMTD-N-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.e26be661-85ec-4b67-9731-0d2104ed31c6
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VMTD-N-B-3 XB04/Zonev.
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15 Kilogram
Neto svars14 Kilogram
Volume0.042 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560907333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm