Termix VMTD-N-B, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: AVPL, DHW kontroliera nosaukums: AVTB
144B3855
Produkta veids: Termix VMTD-N-B, Tips 2, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3855
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Delta p kontrolieris un zonas vārsts |
| Apkures kontroliera nosaukums | AVPL |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix VMTD-N-B-2 ar zonas vārstu |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 700 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 0.5 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW HEX tips | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 200 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 300 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VMTD-N-B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 74a0faca-9510-44af-8141-78b79bd91f5d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix VMTD-N-B-2 XB04/Zonev. |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | Bez |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15 Kilogram |
| Neto svars | 14 Kilogram |
| Volume | 5.3 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907326 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |