Termix VMTD-IV, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: IHPT
144H3412
Produkta veids: Termix VMTD-IV, Tips 1, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3412
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Delta p kontrolieris un zonas vārsts |
| Apkures kontroliera nosaukums | N/A |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 710 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | iekšējā vītne |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW HEX tips | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | IHPT |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 270 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | VMTD-IV 1 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 530 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VMTD-IV |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša |
| SCIP dokumentācija nr. | cf9eb4c9-e33b-45d4-b399-ddcc5b19fa74 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VMTD-IV 1 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 99 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | Bez |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 20 Kilogram |
| Neto svars | 19 Kilogram |
| Volume | 101.601 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |