Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Tips 2, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H3411

Produkta veids: Termix VMTD-IV, Tips 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsDelta p kontrolieris un zonas vārsts
Apkures kontroliera nosaukumsN/A
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]710 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW HEX tipsXB06H+-1 40 G3/4" HP
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums bez vāciņa [mm]270 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVMTD-IV 2
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VMTD-IV
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
SCIP dokumentācija nr.10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVMTD-IV 2
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]99 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars20 Kilogram
Neto svars19 Kilogram
Volume101.601 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706562216617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm