Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: AVPL, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H3017

Produkta veids: Termix VMTD-I FI, Tips 2, 10 bar, 120 °C, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsDelta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsAVPL
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsVilla Stations - Direct Heating - DHW
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]666 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW HEX tipsXB06H+-1 40 G3/4" HP
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums bez vāciņa [mm]340 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 2
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Platums bez vāciņa [mm]540 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VMTD-I FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.4e01c884-e8a7-41bf-8f5f-347bce1d5a0f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VMTD-I-FI 2
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars21 Kilogram
Neto svars20 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561808059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm