Danfoss logo
TermixVMTDMini_INSU

Termix VMTD-I-FI Mini, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: AVPL, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H3173

Produkta veids: Termix VMTD-I-FI Mini, Tips 2, 10 bar, 110 °C, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsDelta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsAVPL
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Aprakstsdirect heating and instantaneous domestic hot water
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]470 mm
Augstums bez vāciņa [mm]470 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW HEX tipsXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]165 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]165 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI-2 mini
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]300 mm
Platums bez vāciņa [mm]300 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VMTD-I-FI Mini
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.93a9ad31-fb37-49ec-a741-3f2435461723
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VMTD-I-FI-2 mini
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vāciņa opcijaNr.
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10 Kilogram
Neto svars9 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561982100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm