Termix VMTD-I-FI Mini, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: AVPL, DHW kontroliera nosaukums: IHPT
144H3172
Produkta veids: Termix VMTD-I-FI Mini, Tips 1, 10 bar, 110 °C, IHPT
144H3172
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Delta p kontrolieris |
| Apkures kontroliera nosaukums | AVPL |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 470 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 470 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | iekšējā vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW HEX tips | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | IHPT |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 165 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 165 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 300 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 300 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VMTD-I-FI Mini |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 233fd40e-c4d8-4b99-97b1-c785fc0c5536 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix VMTD-I-FI-1 mini |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Bez |
| Vāciņa opcija | Bez |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10 Kilogram |
| Neto svars | 9 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561982094 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |