Termix VMTD-F, Tips 3, Apkures kontroliera nosaukums: AVPL, DHW kontroliera nosaukums: AVTQ
IS99367003
Produkta veids: Termix VMTD-F, Tips 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ
IS99367003
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Delta p kontrolieris |
| Apkures kontroliera nosaukums | AVPL |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix 24 VMTD-3 With AVTQ |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 750 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.20 m³/h |
| DHW HEX tips | T24-1 40 G3/4"*20 H |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTQ |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 360 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 528 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VMTD-F |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | TENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 3 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 40 Kilogram |
| Neto svars | 39 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560398261 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |