Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: AVPL, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

144B3874

Produkta veids: Termix VMTD-F-B, Tips 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsDelta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsAVPL
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsTermix VMTD-F-B-2 ar HEX/cauruļu izolāciju
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]640 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]0.5 bar
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsG, iekš. vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW HEX tipsT24-1 24 G3/4" P
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]242 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VMTD-F-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.d40433ee-bc9c-4aa0-8737-5165720fc694
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VMTD-F-B-2 RÝ*110/AVTB/iso T24P/R
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne; balta, lakota, sienā.
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars18 Kilogram
Neto svars17 Kilogram
Volume37.312 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560907180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm