Termix VMTD-F-B, Tips 3, Apkures kontroliera nosaukums: AVPL, DHW kontroliera nosaukums: AVTB
144B3871
Produkta veids: Termix VMTD-F-B, Tips 3, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3871
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kontroles veids | Delta p kontrolieris un zonas vārsts |
| Apkures kontroliera nosaukums | AVPL |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix VMTD-F-B-3 ar zonas vārstu, HEX/cauruļu izolācija, UP 15-14 B |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 800 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 640 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 0.5 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | G, iekš. vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Iekļauts |
| DHW HEX tips | T24-1 24 G3/4" P |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 242 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 150 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 540 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 530 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VMTD-F-B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 30afcf66-bb05-4352-9f21-6aef3862c50d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix VMTD-F-B-3 T24P/Zonev./Cirk/R¢ris |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne; balta, lakota, sienā. |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 3 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 18 Kilogram |
| Neto svars | 17 Kilogram |
| Volume | 50.88 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560907227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |