Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, pilnībā izolēts, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: AVPL, DHW kontroliera nosaukums: PTC2

004U8631

Produkta veids: Akva Lux II TD, pilnībā izolēts, Tips 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Tiešā apkure un karstais ūdens

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Apkures kontroles veidsDelta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsAVPL
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsAkva Lux II TD tips 2 (XB06H-1-40) bez vāciņa
Augstums ar vāciņu [mm]618 mm
Augstums bez vāciņa [mm]618 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW HEX tipsXB06H-1 40
DHW kapacitāte [kW] [Max]41 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]32 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]300 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]285 mm
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX apkures sakausējumsAISI 316
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPP vāciņš
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]4
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionAkva Lux II TD insul. XB06H-1 40
Mixing circuit - controldP-control
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]340 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
PiezīmesDir. HE and DHW
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]535 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Lux II TD, pilnībā izolēts
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsbalts, lakots tērauds
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars17 Kilogram
Neto svars15 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162511039