Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV, Apakša, 43 kW, Tips 1

145B4178

EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air ventJā
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]443 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryRight and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kapacitāte [kW] [Max]43 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]130 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Specifikācija
Vērtība
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat TDV type 1 StS F side EPP
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PipingStainless steel
Platums ar vāciņu [mm]310 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat TDV
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Summer bypassJā
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.07 Kilogram
Neto svars6.87 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424658083