Danfoss logo
EvoFlat TDV type 2

EvoFlat TDV

145B4149

EvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EvoFlat TDV

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
DG Indicator ProfileContains Gas
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat TDV type 2 StS F side EPP
Product line67
Produkta veidsEvoFlat TDV
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars8.96 Kilogram
Neto svars7.76 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424658090