Danfoss logo
EvoFlat Shaft_145B4124_25

EvoFlat SVP, Apakša, Tips 1

145B4115

EvoFlat NL FSS CW5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXBDW 30
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]10 kW
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat NL FSS CW5
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]497 mm
Augstums bez vāciņa [mm]497 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW kapacitāte [kW]31 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]200 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]200 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Specifikācija
Vērtība
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionEvoFlat NL FSS CW 5
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PapildinformācijaEPP priekšējais izolācijas vāciņšCauruļu izolācijaDHW
Platums ar vāciņu [mm]600 mm
Platums bez vāciņa [mm]600 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat SVP
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota, sienā
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.9 Kilogram
Neto svars12.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424453893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm