EvoFlat Shaft, Apakša, Tips 1
145B4124
EvoFlat NL Small FSS CW 3
145B4124
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XBDW 26 |
| Apkures kapacitāte [kW] [Max] | 15 kW |
| Apkures kapacitāte [kW] [Min] | 10 kW |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat NL Small FSS CW 3 |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| CE marķējums | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW kapacitāte [kW] | 21 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | TPC-M |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 200 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 200 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Varš |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 2 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 3 |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Papildinformācija | EPP priekšējais izolācijas vāciņšCauruļu izolācijaDHW |
| Platums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat Shaft |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota, sienā |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 29 Kilogram |
| Neto svars | 27 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424294700 |