Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Apakša, 49 kW, Tips 2

145B4103

EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air ventJā
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]760 mm
Augstums bez vāciņa [mm]673 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kapacitāte [kW] [Max]49 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]220 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]204 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPP Foam
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 2 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]800 mm
Pakotnes dziļums [mm]300 mm
Pakotnes platums [mm]600 mm
PipingStainless steel
Platums ar vāciņu [mm]435 mm
Platums bez vāciņa [mm]410 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat Reno
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJā
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaWhite-lacquered steel sheet
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15 Kilogram
Neto svars12 Kilogram
Volume98.711 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428681162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm