Danfoss logo
145B4102

EvoFlat Reno, Apakša, 43 kW, Tips 1

145B4102

EvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat Reno F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, 230V connection box
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]760 mm
Augstums bez vāciņa [mm]673 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW kapacitāte [kW] [Max]43 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]220 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]204 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPP Foam
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 1 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]800 mm
Pakotnes dziļums [mm]300 mm
Pakotnes platums [mm]600 mm
PipingStainless steel
Platums ar vāciņu [mm]435 mm
Platums bez vāciņa [mm]410 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat Reno
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJā
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaWhite-lacquered steel sheet
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15 Kilogram
Neto svars12 Kilogram
Volume105.6 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428681179
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm