Danfoss logo
 EvoFlat FSS

EvoFlat FSS, Apakša, 49 kW, Tips 2

145B0070

EvoFlat FSS 2STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air ventJā
Apkures kapacitāte [kW] [Max]15 kW
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat FSS 2STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass.
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]575 mm
Augstums bez vāciņa [mm]575 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaNr.
DHW kapacitāte [kW] [Max]49 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]150 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]110 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating system typeRadiator heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat FSS 2StS TPC-M (w/front)
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]160 mm
Pakotnes dziļums [mm]600 mm
Pakotnes platums [mm]800 mm
PipingStainless steel
Platums ar vāciņu [mm]545 mm
Platums bez vāciņa [mm]545 mm
Product line67
Produkta veidsEvoFlat FSS
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
StrainerPrimary
Summer bypassJā
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.3 Kilogram
Neto svars11.1 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424652944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm