Danfoss logo
FSF

EvoFlat FSF, Apakša, Tips 3

145B0509

EvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Attiecas uz EEIANo
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeRadiator and Floor heating
HEX apkures lodējuma materiālsNerūsošais tērauds
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat Four Pipe 3Sts TPC-M W/Front
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product line67
Produkta veidsEvoFlat FSF
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14.214 Kilogram
Neto svars12.7 Kilogram
Volume78.736 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424453725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm