EvoFlat FSA, Apakša, Tips 3
145B1805
EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1805
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | TPC-M |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Mixing circuit - control | Termostats |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat FSA |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vienības izmēra tips | Tips 3 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 16 Kilogram |
| Neto svars | 14.8 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653521 |