EvoFlat 4.0 F AT, Apakša, 45 kW, Tips 1
183B1504
EvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B1504
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Air vent | Jā |
| Apkures kapacitāte [kW] [Max] | 18 kW |
| Apkures kontroles veids | Diferenciālais spiediens |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat 4.0 F1 StS, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.5 bar |
| CE marķējums | No |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 45 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| Diferenciālā spiediena regulators | Iebūvētais |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 150 mm |
| Elektriskais savienojums | 230V 50 Hz |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat 4.0 F1 AT StS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat 4.0 F AT |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Jā |
| Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | EPP |
| Vāciņa opcija | White-lacquered steel sheet |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
| Water hammer arrester | Optional |
| Weight without accessories [kg] | 9.700 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.9 Kilogram |
| Neto svars | 9.7 Kilogram |
| Volume | 55.688 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424599829 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |