Danfoss logo
 EvoFlat 4.0 Pro F

EvoFlat 4.0 F PRO AT, Apakša, 60 kW, Tips 2

183B4005

EvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air ventJā
Apkures kapacitāte [kW] [Max]18 kW
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat 4.0 PRO F2, Full electronic, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW cirkulācijaPapildus
DHW kapacitāte [kW] [Max]60 kW
DHW kontroliera nosaukumsECL220
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]150 mm
Elektriskais savienojums230V 50 Hz
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeFloor heating
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO F2 AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PipingPPS composite
Product line67
Produkta veidsEvoFlat 4.0 F PRO AT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Summer bypassJā
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaWhite-lacquered steel sheet
Vienības izmēra tipsTips 2
Water hammer arresterOptional

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.54 Kilogram
Neto svars9.04 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162512630