Danfoss logo
DTR-62-L-ASV-PV_267B1462_267B1463_267B1464

DTR pre-configured stations, Augša un apakša, 50 kW

267B1463

DTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air vent
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsDTR-62 ASV-PV, top/bottom connections, radiator heating, DHW 50 kW, HEX copper, left version
Attiecas uz EEIANo
Automatic balancing valveASV-PV
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW kapacitāte [kW] [Max]50 kW
DHW kontroliera nosaukumsTD-21
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Material DescriptionDTR-62 50 Kw L ASV-PV
MeteringPrepared for energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]16 bar
PipingStainless steel
Product line67
Produkta veidsDTR pre-configured stations
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
StrainerPrimary
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.036 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10 Kilogram
Neto svars8.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162684627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm