Danfoss logo
DTR-72-L_267B1146_267B1149_267B1151

DTR pre-configured stations, Augša un apakša, 65 kW

267B1151

DTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: DTR pre-configured stations

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air vent
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsDTR-72, top/bottom connections, radiator heating, DHW 65 kW, HEX copper, left version
Attiecas uz EEIANo
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW kapacitāte [kW] [Max]65 kW
DHW kontroliera nosaukumsTD-21
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX apkures lodējuma materiālsVarš
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Material DescriptionDTR-72 65 Kw L
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]16 bar
PipingStainless steel
Product line67
Produkta veidsDTR pre-configured stations
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
StrainerPrimary
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.036 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14 Kilogram
Neto svars12.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424657611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm