Danfoss logo
AkvaLuxIITDe

Akva Lux II TDe, Tips 2, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P

145B4504

Produkta veids: Akva Lux II TDe, Tips 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsAkva Lux II TDe XB06H-40 PTC2
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]723 mm
Augstums bez vāciņa [mm]723 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H-1 40
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPL
Dziļums ar vāciņu [mm]315 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]315 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2
Material Description (Short TeAkva Lux II TDe, Type 2
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Lux II TDe
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars14 Kilogram
Neto svars13 Kilogram
Volume173.91 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162511213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm