Akva Lux II TD, pilnībā izolēts, Tips 2, DHW kontroliera nosaukums: PTC2
145B4004
Produkta veids: Akva Lux II TD, pilnībā izolēts, Tips 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Tiešā apkure un karstais ūdens
145B4004
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures kapacitāte [kW] [Max] | 15 kW |
| Apkures kapacitāte [kW] [Min] | 10 kW |
| Apkures kontroles veids | Delta p kontrolieris |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Akva Lux II TD, Tips 2 (XB 06H-1-40) bez vāciņa |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 618 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 618 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 1/2" |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW HEX tips | XB06H-1 40 |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 41 kW |
| DHW kapacitāte [kW] [Min] | 32 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | PTC2 |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | Iebūvētais |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 300 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 285 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Varš |
| HEX apkures sakausējums | AISI 316 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPP vāciņš |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | Akva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v. |
| Mixing circuit - control | dP-control |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 340 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 600 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 800 mm |
| Piezīmes | Dir. HE and DHW |
| Platums ar vāciņu [mm] | 540 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 535 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Akva Lux II TD, pilnībā izolēts |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša un opcija savienojumam augšā |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | balts, lakots tērauds |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 17 Kilogram |
| Neto svars | 15 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511138 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |