UnoFloor accessories
088X3980
Unofloor Watertight W800 frame and door
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Accessories for distribution systems
088X3980
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Unofloor Watertight W800 frame and door |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Izstrādājumu grupa | UnoFloors |
| Material Description | Watertight cabinet W800 frame and door |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produkta veids | UnoFloor accessories |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 60 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4 Kilogram |
| Neto svars | 3.4 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689599 |