Vadība ūdens reg. vārstam, WVTS, 0 °C - 30 °C
016D1005
Temperatūras diapazons [°C]: 0 - 30, Kapilāra garums [mm]: 5000, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8
016D1005
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Ūdens vārsta rezerves daļas |
| Daļu programmas nosaukums | WVTS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 8 gab. |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautās daļas | Vadības elementsAtsperes korpuss |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| Izstrādājuma nosaukums | Vadība ūdens reg. vārstam |
| Izstrādājumu grupa | Ūdens regulētājventiļi |
| Kap. caurules garuma daļa [collas] | 196 27/32 in |
| Kapilāra garums [mm] | 5000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Maks. sensora temperatūra [°C] | 57 °C |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. sensora temperatūra [°F] | 134.6 °F |
| Material Description | Pilot Unit For WVTS 0-30 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | WVTS |
| Produktu piederumi | Vispārīgie piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | WV Valves |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.169 Kilogram |
| Neto svars | 1.168 Kilogram |
| Volume | 2.35 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |