Ūdens reg. vārsta korpuss, WVH
016D5180
Savienojuma tips: Metināms atloks, Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]: 0.3, Diferenciālais spiediens [bar] [Max]: 4, Kv vērtība [m³/h]: 80, Izmantots produktam: WVS 80; WVTS 80, Daudzums iepakojuma formātā: 1
016D5180
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Ūdens vārsta rezerves daļas |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA |
| Apvads (Ø) [collas] | 9/32 in |
| Apvads (Ø) [mm] | 7.0 mm |
| Daļu programmas nosaukums | WVSWVTS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 4.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.300 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 58.000 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 4.300 psi |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iekļautās daļas | Atloka skrūvesAtloka blīvesSkrūves vadības vārstamVārsta korpuss |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | WVS 80WVTS 80 |
| Izstrādājuma nosaukums | Ūdens reg. vārsta korpuss |
| Izstrādājumu grupa | Ūdens regulētājventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa materiāls | Čuguns |
| Kv vērtība [m³/h] | 80.000 m³/h |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 10.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 145 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 16.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 232.0 psig |
| Material Description | WVS/WVTS 80 Water Reg. Valve 3" M/1 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 90 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 194 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | WVH |
| Produktu piederumi | AtlokiVispārīgie piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3 in |
| Savienojuma tips | Metināms atloks |
| SCIP dokumentācija nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | WV Valves |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 3 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 80.00 mm |
| Viela | Neitrāla vide |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 27.068 Kilogram |
| Neto svars | 25.715 Kilogram |
| Volume | 75.24 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423225910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |