Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Ūdens reg. vārsta korpuss, WVH

016D5150

Savienojuma tips: Metināms atloks, Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]: 0.3, Diferenciālais spiediens [bar] [Max]: 4, Kv vērtība [m³/h]: 32, Izmantots produktam: WVTS 50; WVS 50, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsŪdens vārsta rezerves daļas
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaEACPEDRoHSUA
Apvads (Ø) [collas]9/32 in
Apvads (Ø) [mm]7.0 mm
Daļu programmas nosaukumsWVSWVTS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālais spiediens [bar] [Max]4.000 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.]0.300 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.]58.000 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.]4.300 psi
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iekļautās daļasAtloka skrūvesAtloka blīvesSkrūves vadības vārstamVārsta korpuss
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamWVS 50WVTS 50
Izstrādājuma nosaukumsŪdens reg. vārsta korpuss
Izstrādājumu grupaŪdens regulētājventiļi
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Korpusa materiālsČuguns
Kv vērtība [m³/h]32.000 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe16.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]232.0 psig
Material DescriptionWVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsWVH
Produktu piederumiAtlokiVispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 in
Savienojuma tipsMetināms atloks
SCIP dokumentācija nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsWV Valves
Uzgaļa izmēra daļa [collas]2 in
Uzgaļa izmērs [mm]50.00 mm
VielaNeitrāla vide

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars13.225 Kilogram
Neto svars12.564 Kilogram
Volume22.493 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423225934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm