Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Rezerves daļa, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV222 15-50 EPDM, Apkopes komplekts, Funkcija: NC

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsIsolating Diaphragm
Blīves materiālsEPDM
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Iekļautās daļas4 skrūvesSamontēta izolējoša iekārtaFiksēšanas pogaUzgrieznis spoleiGredzens
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEV222 15-50 EPDM
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSpare part Isolating Diaphragm EPDM
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsDiaphragm, actuator set

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.118 Kilogram
Neto svars0.109 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524