Danfoss logo
Position indicator

AV210D

042N4822

Stāvokļa indikators, Izmantots produktam: AV210D, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsPosition Indicator
Attiecas uz EEIAYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā5 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamAV210D
Izstrādājuma nosaukumsStāvokļa indikators
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaExt. operat. valve accessories
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP65
Material DescriptionPosition Indicator AV210D
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Spr., 50Hz, nom./maks. [V]250 V
Tipa apzīmējumsPosition indicator

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.286 Kilogram
Neto svars0.283 Kilogram
Volume0.819 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423204113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm