AV210C
042N4821
Stāvokļa indikators, Izmantots produktam: AV210C, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 5
042N4821
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Position Indicator |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | AV210C |
| Izstrādājuma nosaukums | Stāvokļa indikators |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Ext. operat. valve accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Material Description | Position Indicator AV210C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spr., 50Hz, nom./maks. [V] | 250 V |
| Tipa apzīmējums | Position indicator |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.272 Kilogram |
| Neto svars | 0.271 Kilogram |
| Volume | 0.475 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |