Rezerves daļa, AV210A G12
042N4802
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: AV210A G12, Remontkomplekts
042N4802
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Repair Set |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Blīves materiāls | PTFE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 5 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | AV210A G12 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Remontkomplekts |
| Izstrādājumu grupa | Ext. operat. valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare part AV210A G12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma tips | G |
| Tipa apzīmējums | Installation guide |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.042 Kilogram |
| Neto svars | 0.03 Kilogram |
| Volume | 0.053 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |