Rezerves daļa, 9-22 spole AB/AC, Kabeļa spraudnis
042N0267
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: 9-22 spole AB/AC, Tipa apzīmējums: Kabeļa spraudnis, Kabeļa spraudnis
042N0267
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 90 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 194 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| Blīvju materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas izmērs, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Elektriskā savienojuma forma | Rūpnieciskā forma |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | 9-22 spole AB/AC |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabeļa spraudnis |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda tinuma piederumi |
| Kabeļa diametrs [collas] [maks.] | 0.32 colla |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa diametrs [collas] [min.] | 0.24 colla |
| Kabeļa diametrs [mm] [Maks.] | 8.0 mm |
| Kabeļa diametrs [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta materiāls | CuZn (Cu/Sn pārklājums) |
| Kontakta pretestība, maks. [mOhm] | 15 mOhm |
| Kontakti | 2 + PE |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Korpusa tips | Caurspīdīgs |
| LED krāsa | Sarkana |
| Maks. darba strāva [A] | 16.00 A |
| Material Description | Accessory LED Plug 6.8x0.8 Spade 24V |
| Paplāksnes tips | Profilēts |
| Pielaide | ± 10% |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tipa apzīmējums | Kabeļa spraudnis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.022 Kilogram |
| Neto svars | 0.012 Kilogram |
| Volume | 0.043 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205905 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |