Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0263-65)

Rezerves daļa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole B tipa, Kabeļa spraudnis

042N0265

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole B tipa, Tipa apzīmējums: Kabeļa spraudnis, Kabeļa spraudnis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCE
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Blīvju materiālsNBR
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas izmērs, maks. [mm2]1.5 mm²
Elektriskā savienojuma formaForma A
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktam018Z spole B tipa018F Coil Type B042N Coil Type B
Izstrādājuma nosaukumsKabeļa spraudnis
Izstrādājumu grupaSolenoīda tinuma piederumi
Kabeļa diametrs [collas] [maks.]0.32 colla
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa diametrs [collas] [min.]0.24 colla
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.]8.0 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.]6.0 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta materiālsCuZn (Cu/Sn pārklājums)
Kontakta pretestība, maks. [mOhm]15 mOhm
Kontakti2 + PE
Korpusa kategorija, IPIP65
Korpusa tipsCaurspīdīgs
LED krāsaSarkana
Maks. darba strāva [A]16.00 A
Material DescriptionAccessory LED Plug EN175301-803A 230V
Paplāksnes tipsProfilēts
Pielaide± 10%
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Supply voltage [V] DC230.00 V
Tipa apzīmējumsKabeļa spraudnis

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.026 Kilogram
Neto svars0.026 Kilogram
Volume0.056 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423205899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm