Rezerves daļa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole B tipa, Kabeļa spraudnis
042N0156
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole B tipa, Tipa apzīmējums: Kabeļa spraudnis, Kabeļa spraudnis
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi, Vārstu rezerves daļas un piederumi, Vārstu rezerves daļas un piederumi, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Ieteicamā nomaiņa: 042N1256
042N0156
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 250 V |
| Blīvju materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas izmērs, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Elektriskā savienojuma forma | Forma A |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 11 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN EN 175301-803A |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | 018F Coil Type B018Z spole B tipa042N Coil Type B |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabeļa spraudnis |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda tinuma piederumi |
| Kabeļa diametrs [collas] [maks.] | 0.35 colla |
| Kabeļa diametrs [collas] [min.] | 0.24 colla |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa diametrs [mm] [Maks.] | 9.0 mm |
| Kabeļa diametrs [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kabeļa īpašības | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Kabeļa turētāja materiāls | PA6 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta materiāls | CuZn (Cu/Sn pārklājums) |
| Kontakta pretestība, maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Kontakti | 2 + PE |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Korpusa materiāls | PA6 + 30% GF |
| Korpusa tips | Necaurredzams |
| Krāsa | Pelēks |
| Maks. darba strāva [A] | 16.00 A |
| Material Description | KONTAKTU KASTE |
| Paplāksnes tips | Profilēts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spraudņa tips | GDM 2011 J |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Terminālu bloka materiāls | PA6 + 30% GF |
| Tipa apzīmējums | Kabeļa spraudnis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.034 Kilogram |
| Neto svars | 0.034 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.052 Liter |
| EAN/UPC | 5702423012183 |