Solenoīda tinuma piederumi, Kabeļa spraudnis
042N0154
Produkta veids: Piederums, Tipa apzīmējums: Kabeļa spraudnis, Izmantots produktam: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole B tipa, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 30
042N0154
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 90 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 194 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CSA |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 250 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 30 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas izmērs, maks. [mm2] | 1.0 mm² |
| Elektriskā savienojuma forma | Forma A |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 175301-803 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | 018Z spole B tipa018F Coil Type B042N Coil Type B |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Kabeļa spraudnis |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda tinuma piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta pretestība, maks. [mOhm] | 15 mOhm |
| Kontakti | 2 + E |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Krāsa | Melns |
| Maks. darba strāva [A] | 16.00 A |
| Material Description | Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA |
| Pielaide | ± 15% |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Tipa apzīmējums | Kabeļa spraudnis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.022 Kilogram |
| Neto svars | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.09 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |