Rezerves daļa, 9-22 spole AB/AC, Kabeļa spraudnis
042N0139
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: 9-22 spole AB/AC, Tipa apzīmējums: Kabeļa spraudnis, Kabeļa spraudnis
042N0139
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 80 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 176 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 250 V |
| Blīvju materiāls | NBR |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dzīslas izmērs, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Elektriskā savienojuma forma | Rūpnieciskā forma |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 9 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | 9-22 spole AB/AC |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabeļa spraudnis |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda tinuma piederumi |
| Kabeļa diametrs [collas] [maks.] | 0.28 colla |
| Kabeļa diametrs [collas] [min.] | 0.18 colla |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa diametrs [mm] [Maks.] | 7.0 mm |
| Kabeļa diametrs [mm] [min.] | 4.5 mm |
| Kabeļa turētāja materiāls | PA |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta materiāls | CuZn (Sn pārklājums) |
| Kontakta pretestība, maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Kontakti | 2 + PE |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Korpusa materiāls | PA |
| Korpusa tips | Necaurredzams |
| Maks. darba strāva [A] | 16.00 A |
| Material Description | Accessory Cable Plug Pg9, 6.3x0.8 Spade |
| Paplāksnes tips | Plakans |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spraudņa tips | GM 209 J |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Terminālu bloka materiāls | PA |
| Tipa apzīmējums | Kabeļa spraudnis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.026 Kilogram |
| Neto svars | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422119463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |