Danfoss logo
Solenoīda tinuma piederumi, Kabeļa spraudnis-product-details

Solenoīda tinuma piederumi, Kabeļa spraudnis

042N0120

Produkta veids: Piederums, Tipa apzīmējums: Kabeļa spraudnis, Izmantots produktam: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole B tipa, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas izmērs, maks. [mm2]0.7 mm²
Elektriskā savienojuma formaForma A
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktam018Z spole B tipa018F Coil Type B042N Coil Type B
Izstrādājuma nosaukumsKabeļa spraudnis
Izstrādājumu grupaSolenoīda tinuma piederumi
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [collas]59.00 colla
Kabeļa garums [m]1.500 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta pretestība, maks. [mOhm]15 mOhm
Kontakti2 + 2E
Korpusa kategorija, IPIP67
KrāsaMelns
Maks. darba strāva [A]5.00 A
Material DescriptionAccessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade
Pielaide± 15%
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Supply voltage [V] DC230.00 V
Tipa apzīmējumsKabeļa spraudnis

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.124 Kilogram
Neto svars0.118 Kilogram
Volume0.416 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428314176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm