Danfoss logo
Spare part, EV220B 65-100, Service kit 032U7390

Rezerves daļa, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100

032U7390

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Apkopes komplekts, Funkcija: NC

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsManuel Opening Unit
Blīves materiālsEPDM
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNC
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriHAND OPERATED
Material DescriptionSpare part MOV Unit EV220B
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]120 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-30 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsActuator set manual override

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.182 Kilogram
Neto svars0.167 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.218 Liter
EAN/UPC5702428450515