Rezerves daļa, EV220B 50SS EPDM
032U6312
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220B 50SS EPDM, Apkopes komplekts
032U6312
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Blīves materiāls | EPDM |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 x gredzeniIzlīdzināšanas atvere |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV220B 50SS EPDM |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare part EV220B 50 SS EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Equalizing orifice |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 1.20 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.008 Kilogram |
| Neto svars | 0.006 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132997 |