Rezerves daļa, EV228B 25B EPDM, Diafragmas komplekts
032U1102
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV228B 25B EPDM, Tipa apzīmējums: Diafragmas komplekts, Apkopes komplekts
032U1102
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Blīves materiāls | EPDM |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NC, NO, UN |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV228B 25B EPDM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare part Service kit EV220 25 EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Diafragmas komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.053 Kilogram |
| Neto svars | 0.05 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881449 |