Rezerves daļa, EV220B 10 FKM
032U1066
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220B 10 FKM, Apkopes komplekts, Funkcija: NC
032U1066
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Blīves materiāls | FKM |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NC |
| Iekļautās daļas | Armatūra ar vārsta plāksni/atsperiDiafragmaFiksēšanas poga/uzgrieznis vītneiGredzens |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV220B 10 FKM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | REZERVES D.KOMPL. EVSI 10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Diaphragm, armature set |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.04 Kilogram |
| Neto svars | 0.035 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702423013210 |