Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Rezerves daļa, EV220B 40-50, Pakārtotā daļa

032U0260

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220B 40-50, Tipa apzīmējums: Pakārtotā daļa, Manuāla atvēršana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsManuel Opening Unit
Blīves materiālsNBR
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas3 x gredzeni4 skrūvesEqualizing orifice, size IIIManual override body
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEV220B 40-50
Izmantots produktam, komentāriblīve NBR
Izstrādājuma nosaukumsManuāla atvēršana
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsPakārtotā daļa

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.134 Kilogram
Neto svars0.128 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250