Rezerves daļa, EV220 6 EDPM
032U0165
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220 6 EDPM, Apkopes komplekts, Funkcija: NO
032U0165
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Blīves materiāls | EPDM |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | NO |
| Iekļautās daļas | Fiksēšanas poga/uzgrieznis vītneiNO izpildmehānisma ierīcesGredzens armatūras vienībai |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV220 6 EDPM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izmantots produktam, komentāri | NO bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Apkopes komplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 6 EDPM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Actuator set |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.09 Kilogram |
| Neto svars | 0.079 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702423021062 |