Danfoss logo
Manual override kit, brass

Rezerves daļa, EV220B 15-32, Pakārtotā daļa

032U0150

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220B 15-32, Tipa apzīmējums: Pakārtotā daļa, Manuāla atvēršana

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsManuel Opening Unit
Blīves materiālsNBR
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā90 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas4 skrūvesGredzensManual override body
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEV220B 15-32
Izmantots produktam, komentāriblīve NBR
Izstrādājuma nosaukumsManuāla atvēršana
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
KomentāriTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-10 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsPakārtotā daļa

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.134 Kilogram
Neto svars0.113 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.087 Liter
EAN/UPC5702423008148