Rezerves daļa, EV220 SS., Pakārtotā daļa
032U0149
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220 SS., Tipa apzīmējums: Pakārtotā daļa, Manuāla atvēršana
032U0149
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apraksts | Manuel Opening Unit |
| Blīves materiāls | NBR |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 90 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 3 x gredzeni4 skrūvesManual override body |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EV220 SS. |
| Izmantots produktam, komentāri | Manuālās atvēršanas iekārta |
| Izstrādājuma nosaukums | Manuāla atvēršana |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Komentāri | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220 SS |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 90 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -10 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Pakārtotā daļa |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.118 Kilogram |
| Neto svars | 0.111 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423140671 |