Danfoss logo
Equalizing orifice

Rezerves daļa, EV220B 40-50 FKM

032U0087

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EV220B 40-50 FKM, Apkopes komplekts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
AprakstsEqualizing Orifice 1.4 mm
Blīves materiālsFKM
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 x gredzeniIzlīdzināšanas atvere
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEV220B 40-50 FKM
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsApkopes komplekts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionSpare part Equalizing Orifice ø1.4 FKM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsEqualizing orifice
Uzgaļa izmērs [mm]1.40 mm

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars10 Gram
Neto svars6 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.025 Liter
EAN/UPC5702423025800